FC-102P5K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131B4224
FC-102P5K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
頻率轉換器
FC-102P5K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP55 / 類型 12
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A5
無 C1 選項, 無 D 選項
無 A 選項, 無 B 選項
根據型號代碼的其他選項
型號:
FC-102P5K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive 專門用於通風、加熱與冷凍應用。 具備眾多強大的標準與選購 功能,這款變頻器的總擁有成本是最低的。