FC-302P7K5T6E20HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131B0182
FC-302P7K5T6E20HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC- 302
7.5 KW / 10 HP, 525 - 600 VAC, IP20 / Chassis,
No RFI filter, No brake chopper
頻率轉換器
FC-302P7K5T6E20HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, 三相
525 - 600 VAC, (E20) IP20 / 底架
不帶 RFI 濾波器
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A3
無 C1 選項, 無 D 選項
無 A 選項, 無 B 選項
根據型號代碼的其他選項
型號:
FC-302P7K5T6E20HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive 代表了一種變頻器理念,從普通的操作,到任何機器或生 產線上類似於伺服的應用,其控制了所有範圍的操作。