FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
131B0453
頻率轉換器
FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, 三相
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 底架
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A2
無 C1 選項, 無 D 選項
PROFIBUS DP MCA 101, 無 B 選項
根據型號代碼的其他選項
型號:
FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive 代表了一種變頻器理念,從普通的操作,到任何機器或生 產線上類似於伺服的應用,其控制了所有範圍的操作。