FC-302N250T5E20H2BGCXXXSXXXXALBKCXXXXDX

137H6062

頻率轉換器
FC-302N250T5E20H2BGCXXXSXXXXALBKCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(N250) 250 KW / 350 HP,
三相, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架:: D4H
PROFINET MCA 120, MCB-101 一般用途 I/O
無 C1 選項, 無 D 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-302N250T5E20H2BGCXXXSXXXXALBKCXXXXDX
重新設定

產品詳情

總重 125.3 Kilogram
淨重 125 Kilogram
EAN 5715253428994

 

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 302 302
額定功率 N250 (N250) 250 KW / 350 HP
相位 T 三相
主電源電壓 5 380 - 500 VAC
外殼 E20 (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器 H2 RFI 等級 A2 (C3)
煞車 - 安全停機 B 煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AL PROFINET MCA 120
B 選項 BK MCB-101 一般用途 I/O
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 D4H D4H
類別代碼 (第 1 部分) FC-302N250T5E20H2BGC
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXALBKCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
功率 150% (HO) [KW] 250 250
功率 110% (NO) [KW] 315 315
高度 [mm] 1122,0 1122,0
含再生/負載共償時的高度 [mm] 1268,0 1268,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 350,0 350,0
深度 [mm] 375,0 375,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 375,0 375,0
kVA 333 333
功率損失 NO [W] 6674 6674
功率損失 NO [W] 5714 5714
功率損失 HO [W] 5004 5004
功率損失 HO [W] 4458 4458
連續式電流 (NO) [A] 588 588
間歇式電流 (NO) [A] 647 647
連續式電流 (NO) [A] 535 535
間歇式電流 (NO) [A] 588 588
連續式電流 (HO) [A] 480 480
間歇式電流 (HO) [A] 720 720
連續式電流 (HO) [A] 443 443
間歇式電流 (HO) [A] 664 664
Calculated Gross Weight [kg] 125.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 125
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
訂單列 - 工廠 G103 G103
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-302N250T5E20H2BGC
型號代碼02 XXXSXXXXALBKCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality