FC-202P1K1T4E20H1UGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131F0810
頻率轉換器
FC-202P1K1T4E20H1UGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 底架
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
煞車斷路器 + 安全停機
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A2
無 C1 選項, 無 D 選項
無 A 選項, 無 B 選項
根據型號代碼的其他選項
型號:
FC-202P1K1T4E20H1UGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Danfoss VLT® AQUA Drive is dedicated to water and wastewater applications. With a wide range of powerful standard and optional features, the VLT® AQUA Drive provides the lowest overall cost of ownership for water and wastewater applications.