安全釋壓閥, SFV 25, G, 20 bar

2416+273

壓力設定值: 20, 連接類型: G, 入口接口尺寸 [in]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [in]: 1 1/2 in, 壓力證書: 含 Danfoss 認證

產品詳情

總重 4.038 Kg
淨重 3.946 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428192385

 

Certified Coef of Disc 0.48 kg
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 安全釋壓閥
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
入口接口尺寸 [in] 1 1/4 in
冷媒 R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
出口接口尺寸 [in] 1 1/2 in
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 SFV 25
壓力設定值 20 bar
壓力設定值 290 psig
壓力證書 含 Danfoss 認證
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 外部
提升 [mm] 4.5 mm
方向 角型
標稱直徑 DN 25
流動直徑 [in] 0.906 in
流動直徑 [mm] 23 mm
流動面積 [in2] 0.643 in²
流動面積 [mm2] 415 mm²
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
產品群組 Safety relief valves
產品說明 安全釋壓閥
目錄 IV
認証 CE 認証
EAC
TS
UKCA
連接尺寸 [in] 1 in
連接尺寸 [mm] 25 mm
連接類型 G
部件 0

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality