可程式設定控制器,6 個電驛/繼電器(Relay), MCX061V

080G0255

功能: 可程式設定控制器, 電源電壓 [V] AC: 24, 通訊: CANBUS; RS485; MODBUS, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 12

產品詳情

總重 0.57 Kilogram
淨重 0.447 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428441315

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery qty 1
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
功能 可程式設定控制器
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 MCX061V
外殼等級 IP IP40
安裝方法 DIN 導軌
實時時鐘(RTC)
數位輸入數 (DI) [pc] 8 pc
數位輸出數 (DO) [pc] 8 pc
更多資訊 記憶卡,乙太網路
備用電池輸入
消耗功率 22 W
產品名稱 可程式設定控制器,6 個電驛/繼電器(Relay)
產品群組 Programmable controllers
產品配件 Electron. control accessories
蜂鳴器
認証 CE 認証
GOST R
UL
通訊 CANBUS
ETHERNET
MODBUS
RS485
連接器套件代碼 080G0268
附連接器套件
電源電壓 [V] AC 24 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
類型名稱 MCX061V
類比輸入數 (AI) [pc] 7 pc
類比輸出數 (AO) [pc] 3 pc
顯示類型 LCD

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality