電磁閥, EVRA 15
032F6215
功能: NC, 入口連接類型: 凸緣/法蘭(flange), 出口連接類型: 凸緣/法蘭(flange), Cv 值 [gal/min]: 3.120, Kv 值: 2.700
功能: NC, 入口連接類型: 凸緣/法蘭(flange), 出口連接類型: 凸緣/法蘭(flange), Cv 值 [gal/min]: 3.120, Kv 值: 2.700
總重 | 1.758 Kg |
淨重 | 1.52 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178293 |
總重 | 1.758 Kg |
淨重 | 1.52 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178293 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 值 [gal/min] | 3.12 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 | 2.7 m³/h |
MaxOPD [bar] 10W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 12W AC | 25 bar |
MaxOPD [bar] 20W DC | 18 bar |
MaxOPD [psi] 14W AC | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
MWP | 610 psig |
Product Name Description | 電磁閥 |
REACH Candidate List substances | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 105 °C |
介質溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 221 °F |
介質溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
介質溫度範圍備註 | 除霜最高溫度 130°C/265°F |
入口連接類型 | 凸緣/法蘭(flange) |
冷媒 |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
出口連接類型 | 凸緣/法蘭(flange) |
功能 | NC |
包裝數量 | 1 pc |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
可維修 | 電磁閥備用零件 |
型號 | EVRA 15 |
手動操作選項 | 是 |
方向 | 直通方向 |
最大工作壓力 [bar] | 42 bar |
流動方向指示 | 浮刻單向箭頭 |
流口尺寸 [mm] | 15 mm |
環境溫度 | -40 - 80 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 175 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 |
凸緣/法蘭(flange) 電磁閥配件 |
線圈 | No |
致動器系統 [mm] | 13.5 mm |
認証 |
C UL US 列出 EAC LLC CDC TYSK |
閥件操作 | 伺服膜片 |
閥體材質 | 鑄鐵 |
零件方案名稱 | EVRA / EVRAT |
類型名稱 | 電磁閥 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 值 [gal/min] | 3.12 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 | 2.7 m³/h |
MaxOPD [bar] 10W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 12W AC | 25 bar |
MaxOPD [bar] 20W DC | 18 bar |
MaxOPD [psi] 14W AC | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
MWP | 610 psig |
Product Name Description | 電磁閥 |
REACH Candidate List substances | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 105 °C |
介質溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 221 °F |
介質溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
介質溫度範圍備註 | 除霜最高溫度 130°C/265°F |
入口連接類型 | 凸緣/法蘭(flange) |
冷媒 |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
出口連接類型 | 凸緣/法蘭(flange) |
功能 | NC |
包裝數量 | 1 pc |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
可維修 | 電磁閥備用零件 |
型號 | EVRA 15 |
手動操作選項 | 是 |
方向 | 直通方向 |
最大工作壓力 [bar] | 42 bar |
流動方向指示 | 浮刻單向箭頭 |
流口尺寸 [mm] | 15 mm |
環境溫度 | -40 - 80 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 175 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 |
凸緣/法蘭(flange) 電磁閥配件 |
線圈 | No |
致動器系統 [mm] | 13.5 mm |
認証 |
C UL US 列出 EAC LLC CDC TYSK |
閥件操作 | 伺服膜片 |
閥體材質 | 鑄鐵 |
零件方案名稱 | EVRA / EVRAT |
類型名稱 | 電磁閥 |