電磁閥, EVU 5, 軟焊, ODF, 3/8 in, 功能: NC

032F7000

電磁閥, 型號: EVU 5, 功能: NC, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF

產品詳情

總重 0.114 Kilogram
淨重 0.103 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428086011

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv 值 [gal/min] 0.8 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 0.65 m³/h
MinODP [bar] 0.02 bar
MOPD[bar/psi] 依線圈
MWP 1015 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
SCIP dossier product name EVU 1-8
UK RoHS compliance Out of scope
UL 核准冷媒 R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 105 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 221 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
入口尺寸 [in] 3/8 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
出口尺寸 [in] 3/8 in
出口連接類型 軟焊, ODF
功能 NC
包裝數量 40 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
型號 EVU 5
手動操作選項 No
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 70 bar
潤滑油相容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
環境溫度 -40 - 依線圈型號
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
線圈 No
致動器系統 [mm] 9 mm
認証 EAC
LLC CDC TYSK
UR
類型名稱 電磁閥, 軟焊

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality