電磁閥, EVR 40, 軟焊, ODF, 2 1/8 in, 功能: NC

032L1111

閥體材質: 鑄鐵, Kv 值: 24.200, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

產品詳情

總重 5.032 Kilogram
淨重 4.592 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702428943123

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv 值 [gal/min] 28 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 24.2 m³/h
MaxOPD [bar] 10W AC 38 bar
MaxOPD [bar] 20W DC 17 bar
MaxOPD [psi] 10W AC 550 psi
MaxOPD [psi] 20W DC 246 psi
MaxOPD[bar] coil BJ/BX 31 bar
MaxOPD[psi] coil BJ/BX 450 psi
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
MOPD[bar/psi] 依線圈
MWP 655 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 105 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 221 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
入口尺寸 [in] 2 1/8 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
出口尺寸 [in] 2 1/8 in
出口連接類型 軟焊, ODF
功能 NC
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EVR 40
手動操作選項
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 45.2 bar
流口尺寸 [mm] 25.4 mm
潤滑油相容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
環境溫度 -40 - 80 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 175 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
線圈 No
致動器系統 [mm] 13.5 mm
認証 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
閥件操作 伺服活塞
閥體材質 鑄鐵
零件方案名稱 EVR
類型名稱 電磁閥, 軟焊

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality