電磁閥, EVR 40, 軟焊, ODF, 1 5/8 in, 功能: NC

032L1110

閥體材質: 鑄鐵, Kv 值: 24.200, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

產品詳情

總重 4.78 Kilogram
淨重 4.426 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702428943130

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv 值 [gal/min] 28 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 24.2 m³/h
MaxOPD [bar] 10W AC 38 bar
MaxOPD [bar] 20W DC 17 bar
MaxOPD [psi] 10W AC 550 psi
MaxOPD [psi] 20W DC 246 psi
MaxOPD[bar] coil BJ/BX 31 bar
MaxOPD[psi] coil BJ/BX 450 psi
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
MOPD[bar/psi] 依線圈
MWP 655 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R1234ze(E)
R290
R32
R452B
R454B
R600
R600a
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 105 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 221 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
入口尺寸 [in] 1 5/8 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
出口尺寸 [in] 1 5/8 in
出口連接類型 軟焊, ODF
功能 NC
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EVR 40
手動操作選項 No
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 45.2 bar
流口尺寸 [mm] 25.4 mm
潤滑油相容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
環境溫度 -40 - 80 °C
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
線圈 No
致動器系統 [mm] 13.5 mm
認証 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
閥件操作 伺服活塞
閥體材質 鑄鐵
零件方案名稱 EVR
類型名稱 電磁閥, 軟焊

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality