Solenoid valve, EVR 2, Solder, ODF, 1/4 in, Function: NC
032F1201
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.160, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.160, Packing format: Multi pack
總重 | 0.212 Kg |
淨重 | 0.166 Kg |
Volume | 0.87 Liter |
EAN | 5702422040842 |
總重 | 0.212 Kg |
淨重 | 0.166 Kg |
Volume | 0.87 Liter |
EAN | 5702422040842 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 值 [gal/min] | 0.18 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 | 0.16 m³/h |
MaxOPD [bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD [psi] 10W AC | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 依線圈 |
MWP | 655 psig |
MWP [bar] PED 合於規範 | 49 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
SCIP dossier product name | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 核准冷媒 |
R290 R600 R600a |
介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 105 °C |
介質溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 221 °F |
介質溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
介質溫度範圍備註 | 除霜最高溫度 130°C/265°F |
入口尺寸 [in] | 1/4 in |
入口連接類型 | 軟焊, ODF |
冷媒 |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
出口尺寸 [in] | 1/4 in |
出口連接類型 | 軟焊, ODF |
功能 | NC |
包裝數量 | 24 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | 電磁閥備用零件 |
型號 | EVR 2 |
手動操作選項 | No |
方向 | 直通方向 |
最大工作壓力 [bar] | 45.2 bar |
流口尺寸 [mm] | 2.3 mm |
流體 |
1 2 |
潤滑油相容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
環境溫度 | -40 - 80 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 175 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 | 電磁閥配件 |
目錄 | Art. 4, par. 3 |
線圈 | No |
致動器系統 [mm] | 13.5 mm |
認証 |
EAC LLC CDC TYSK |
閥件操作 | 直向 |
閥體材質 | 黃銅 |
零件方案名稱 | EVR |
類型名稱 | 電磁閥, 軟焊 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 值 [gal/min] | 0.18 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 | 0.16 m³/h |
MaxOPD [bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD [psi] 10W AC | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 依線圈 |
MWP | 655 psig |
MWP [bar] PED 合於規範 | 49 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
SCIP dossier product name | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 核准冷媒 |
R290 R600 R600a |
介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 105 °C |
介質溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 221 °F |
介質溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
介質溫度範圍備註 | 除霜最高溫度 130°C/265°F |
入口尺寸 [in] | 1/4 in |
入口連接類型 | 軟焊, ODF |
冷媒 |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
出口尺寸 [in] | 1/4 in |
出口連接類型 | 軟焊, ODF |
功能 | NC |
包裝數量 | 24 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | 電磁閥備用零件 |
型號 | EVR 2 |
手動操作選項 | No |
方向 | 直通方向 |
最大工作壓力 [bar] | 45.2 bar |
流口尺寸 [mm] | 2.3 mm |
流體 |
1 2 |
潤滑油相容性 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
環境溫度 | -40 - 80 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 175 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 | 電磁閥配件 |
目錄 | Art. 4, par. 3 |
線圈 | No |
致動器系統 [mm] | 13.5 mm |
認証 |
EAC LLC CDC TYSK |
閥件操作 | 直向 |
閥體材質 | 黃銅 |
零件方案名稱 | EVR |
類型名稱 | 電磁閥, 軟焊 |