膨脹閥元件, 90 °C - 130 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3261

包裝方式: 多個包裝(M-PACK)

產品詳情

總重 0.648 Kilogram
淨重 0.616 Kilogram
Volume 2.138 Liter
EAN 5702422025412

 

Contain batteries No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
包裝數量 9 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 Element
壓力平衡 內平衡
方向 直通方向
毛細管 5000 mm
毛細管長度 196.8 in
溫度範圍 [°C] [最大值] 130 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] 90 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 266 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 194 °F
產品名稱 膨脹閥元件
產品群組 Expansion valves
用於產品 TEAT 20
TEAT 85
閥體材質 不銹鋼

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality