膨脹閥元件, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3262

包裝方式: 多個包裝(M-PACK)

產品詳情

總重 0.61 Kilogram
淨重 0.537 Kilogram
Volume 2.306 Liter
EAN 5702422008583

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 膨脹閥元件
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
包裝數量 9 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 Element
壓力平衡 內平衡
方向 直通方向
毛細管 5000 mm
毛細管長度 196.8 in
溫度範圍 [°C] [最大值] 65 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] 35 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 149 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 95 °F
產品群組 Expansion valves
用於產品 TEAT 20
TEAT 85
閥體材質 不銹鋼

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality