Electric expansion valve, ETS 250
034G2600
此產品已停產。
Inlet connection type: Solder ODF
Inlet connection type: Solder ODF
總重 | 2.326 Kg |
淨重 | 1.632 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826327 |
總重 | 2.326 Kg |
淨重 | 1.632 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826327 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MaxOPD 反向 [bar] | 10 bar |
MaxOPD 反向 [psi] | 145 psi |
MWP | 493 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP dossier no. | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 核准冷媒 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
入口尺寸 [in] | 1 1/8 in |
入口連接類型 | 軟焊 ODF |
全位移時間 [s] [最大值] | 25.4 s |
全位移時間 [s] [最小值] | 12.7 s |
冷媒 |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
冷媒溫度 [ºC] [最大值] | 65 °C |
冷媒溫度 [ºC] [最小值] | -40 °C |
冷媒溫度 [ºF] [最大值] | 150 °F |
冷媒溫度 [ºF] [最小值] | -40 °F |
出口尺寸 [in] | 1 1/8 in |
出口連接類型 | 軟焊 ODF |
包裝數量 | 1 pc |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
可維修 | 步進閥備用零件 |
型號 | ETS 250 |
外殼等級 IP | IP67 |
工況 [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
工況 [英制] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
工況備註 | 全行程開啟,正常流動 |
平衡埠 [是/否] | 是 |
手動操作選項 | AST-G 服務驅動器 |
方向 | 直通方向 |
最大允許工作週期 [%] | 100 % |
最大工作壓力 [bar] | 34 bar |
最大總消耗功率電壓驅動 [W] | 5.5 W |
最大總消耗功率電流驅動 [W] | 1.3 W |
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psi] | 478.6 psi |
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] | 33 bar |
步進模式 | 2 相全步進 |
流動方向 | 雙向流 |
流體 | 2 |
潤滑油相容性 |
MO POE |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 60 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 140 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Expansion valves |
產品配件 | 步進閥配件 |
目錄 | I |
相位電感 [µH] | 85000 μH |
相位電流 (RMS) [mA] | 100 mA |
相位電流 (峰值) [mA] | 141 mA |
相容之丹佛斯控制器 |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
總步數 | 3810(全步進) |
視窗 | 是 |
認証 |
CE 認証 EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
連接材質 | 銅 |
阻抗 | 0.1 kOhm |
電壓 [V] DC [最大值] | 13.8 V |
電壓 [V] DC [最小值] | 11.5 V |
電氣接頭, 公/母 | 公 |
電氣接頭尺寸 | 4 針 |
電氣連接 | M12 |
額定製冷能力 R134a [kW] | 874 kW |
額定製冷能力 R134a [TR] | 252 TR |
額定製冷能力 R22 [kW] | 1106 kW |
額定製冷能力 R22 [TR] | 319 TR |
額定製冷能力 R404A/R507 [kW] | 828 kW |
額定製冷能力 R404A/R507 [TR] | 239 TR |
額定製冷能力 R407C [kW] | 1212 kW |
額定製冷能力 R407C [TR] | 349 TR |
馬達類型 | 雙極 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MaxOPD 反向 [bar] | 10 bar |
MaxOPD 反向 [psi] | 145 psi |
MWP | 493 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP dossier no. | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 核准冷媒 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
入口尺寸 [in] | 1 1/8 in |
入口連接類型 | 軟焊 ODF |
全位移時間 [s] [最大值] | 25.4 s |
全位移時間 [s] [最小值] | 12.7 s |
冷媒 |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
冷媒溫度 [ºC] [最大值] | 65 °C |
冷媒溫度 [ºC] [最小值] | -40 °C |
冷媒溫度 [ºF] [最大值] | 150 °F |
冷媒溫度 [ºF] [最小值] | -40 °F |
出口尺寸 [in] | 1 1/8 in |
出口連接類型 | 軟焊 ODF |
包裝數量 | 1 pc |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
可維修 | 步進閥備用零件 |
型號 | ETS 250 |
外殼等級 IP | IP67 |
工況 [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
工況 [英制] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
工況備註 | 全行程開啟,正常流動 |
平衡埠 [是/否] | 是 |
手動操作選項 | AST-G 服務驅動器 |
方向 | 直通方向 |
最大允許工作週期 [%] | 100 % |
最大工作壓力 [bar] | 34 bar |
最大總消耗功率電壓驅動 [W] | 5.5 W |
最大總消耗功率電流驅動 [W] | 1.3 W |
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psi] | 478.6 psi |
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] | 33 bar |
步進模式 | 2 相全步進 |
流動方向 | 雙向流 |
流體 | 2 |
潤滑油相容性 |
MO POE |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 60 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 140 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Expansion valves |
產品配件 | 步進閥配件 |
目錄 | I |
相位電感 [µH] | 85000 μH |
相位電流 (RMS) [mA] | 100 mA |
相位電流 (峰值) [mA] | 141 mA |
相容之丹佛斯控制器 |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
總步數 | 3810(全步進) |
視窗 | 是 |
認証 |
CE 認証 EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
連接材質 | 銅 |
阻抗 | 0.1 kOhm |
電壓 [V] DC [最大值] | 13.8 V |
電壓 [V] DC [最小值] | 11.5 V |
電氣接頭, 公/母 | 公 |
電氣接頭尺寸 | 4 針 |
電氣連接 | M12 |
額定製冷能力 R134a [kW] | 874 kW |
額定製冷能力 R134a [TR] | 252 TR |
額定製冷能力 R22 [kW] | 1106 kW |
額定製冷能力 R22 [TR] | 319 TR |
額定製冷能力 R404A/R507 [kW] | 828 kW |
額定製冷能力 R404A/R507 [TR] | 239 TR |
額定製冷能力 R407C [kW] | 1212 kW |
額定製冷能力 R407C [TR] | 349 TR |
馬達類型 | 雙極 |