Solenoid coil, BJ024CS, Junction Box, 0.20 m, Supply voltage [V] AC: 24, Multi pack
018F4100
Electrical connection: Junction Box, Supply voltage [V] AC: 24, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP30
Electrical connection: Junction Box, Supply voltage [V] AC: 24, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP30
總重 | 0.398 Kg |
淨重 | 0.39 Kg |
Volume | 0.297 Liter |
EAN | 5702428835510 |
總重 | 0.398 Kg |
淨重 | 0.39 Kg |
Volume | 0.297 Liter |
EAN | 5702428835510 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH Candidate List substances | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 認證名稱 | MH29671 |
備件編號 | 018F4100 |
制動器尺寸 | 13.5 mm |
包裝數量 | 35 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
合於規範 | UL 429 |
型號 | BJ024CS |
外殼等級 IP | IP30 |
外殼等級 Nema (~) | 2 |
導線長度 | 0.2 m |
導線長度 [in] | 8 in |
框架設計 | 外部金屬框 |
標準電氣接頭 | UL50E CLASS 2 |
汙染程度 | 3 |
消耗功率 [W] 50Hz | 14 W |
消耗功率 [W] 60Hz | 14 W |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 50 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 120 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 | 電磁閥線圈配件 |
相對溼度 [% RH] [最大值] | 97 % |
相對溼度 [% RH] [最小值] | 0 % |
相對濕度條件 | 無冷凝 |
線圈固定 | 卡夾式 |
線圈接頭 | 連線盒 |
線圈繞組絕緣等級 | Class H to IEC 85 |
線圈設計標準 | UL 429 |
認証 |
C UL US 列出 LLC CDC TYSK |
零件方案名稱 |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
電氣接頭備註 | 飛腳 |
電氣連接 | 連線盒 |
電源電壓 50Hz 最大 [V] | 24 V |
電源電壓 60Hz 最大 [V] | 24 V |
電源電壓 [V] AC | 24 V |
頻率 [Hz] | 50/60 Hz |
顏色 | 黑 |
類型名稱 | BJ024CS |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH Candidate List substances | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 認證名稱 | MH29671 |
備件編號 | 018F4100 |
制動器尺寸 | 13.5 mm |
包裝數量 | 35 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
合於規範 | UL 429 |
型號 | BJ024CS |
外殼等級 IP | IP30 |
外殼等級 Nema (~) | 2 |
導線長度 | 0.2 m |
導線長度 [in] | 8 in |
框架設計 | 外部金屬框 |
標準電氣接頭 | UL50E CLASS 2 |
汙染程度 | 3 |
消耗功率 [W] 50Hz | 14 W |
消耗功率 [W] 60Hz | 14 W |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 50 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 120 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 | 電磁閥線圈配件 |
相對溼度 [% RH] [最大值] | 97 % |
相對溼度 [% RH] [最小值] | 0 % |
相對濕度條件 | 無冷凝 |
線圈固定 | 卡夾式 |
線圈接頭 | 連線盒 |
線圈繞組絕緣等級 | Class H to IEC 85 |
線圈設計標準 | UL 429 |
認証 |
C UL US 列出 LLC CDC TYSK |
零件方案名稱 |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
電氣接頭備註 | 飛腳 |
電氣連接 | 連線盒 |
電源電壓 50Hz 最大 [V] | 24 V |
電源電壓 60Hz 最大 [V] | 24 V |
電源電壓 [V] AC | 24 V |
頻率 [Hz] | 50/60 Hz |
顏色 | 黑 |
類型名稱 | BJ024CS |