電磁閥線圈, BF115CS, 電纜, 1.000 m, 電源電壓 [V] AC: 115, 多個包裝(M-PACK)

018F6260

電氣連接: 電纜, 電源電壓 [V] AC: 115, 頻率 [Hz]: 60 Hz, 外殼等級 IP: IP67

產品詳情

總重 0.336 Kilogram
淨重 0.297 Kilogram
Volume 0.859 Liter
EAN 5702428024891

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
UK RoHS compliance Out of scope
備件編號 018F6260
制動器尺寸 13.5 mm
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
合於規範 EN 60730-1
型號 BF115CS
外殼等級 IP IP67
導線長度 1 m
導線長度 [in] 40 in
導線面積 [mm2] 3 x 0.75 mm2
工作比率 繼續
消耗功率 50Hz [VA] 19 VA
消耗功率 60Hz [VA] 22 VA
消耗功率 [W] 50Hz 11 W
消耗功率 [W] 60Hz 13 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 175 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
相對溼度 [% RH] [最大值] 100 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 電纜
線圈繞組絕緣等級 Class H to IEC 85
線圈設計標準 VDE 0580
認証 LLC CDC TYSK
零件方案名稱 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
電氣連接 電纜
電氣連接器 3 芯電纜
電源電壓 50Hz 最大 [V] 100 V
電源電壓 60Hz 最大 [V] 115 V
電源電壓 [V] AC 115 V
電纜直徑 6.6 mm
頻率 [Hz] 60 Hz
顏色
類型名稱 BF115CS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality