Solenoid coil, BF024AS, Cable, 1.00 m, Supply voltage [V] AC: 24, Multi pack
018F6257
Electrical connection: Cable, Supply voltage [V] AC: 24, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP67
Electrical connection: Cable, Supply voltage [V] AC: 24, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP67
總重 | 0.332 Kg |
淨重 | 0.293 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428024877 |
總重 | 0.332 Kg |
淨重 | 0.293 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428024877 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
UK RoHS compliance | Out of scope |
備件編號 | 018F6257 |
制動器尺寸 | 13.5 mm |
包裝數量 | 24 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
合於規範 | EN 60730-1 |
型號 | BF024AS |
外殼等級 IP | IP67 |
導線長度 | 1 m |
導線長度 [in] | 40 in |
導線面積 [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
工作比率 | 繼續 |
消耗功率 50Hz [VA] | 20 VA |
消耗功率 [W] 50Hz | 12 W |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 80 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 175 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 | 電磁閥線圈配件 |
相對溼度 [% RH] [最大值] | 100 % |
相對溼度 [% RH] [最小值] | 0 % |
線圈固定 | 卡夾式 |
線圈接頭 | 電纜 |
線圈繞組絕緣等級 | Class H to IEC 85 |
線圈設計標準 | VDE 0580 |
認証 | LLC CDC TYSK |
零件方案名稱 |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
電氣連接 | 電纜 |
電氣連接器 | 3 芯電纜 |
電源電壓 50Hz 最大 [V] | 24 V |
電源電壓 [V] AC | 24 V |
電纜直徑 | 6.6 mm |
頻率 [Hz] | 50 Hz |
顏色 | 藍 |
類型名稱 | BF024AS |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
UK RoHS compliance | Out of scope |
備件編號 | 018F6257 |
制動器尺寸 | 13.5 mm |
包裝數量 | 24 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
合於規範 | EN 60730-1 |
型號 | BF024AS |
外殼等級 IP | IP67 |
導線長度 | 1 m |
導線長度 [in] | 40 in |
導線面積 [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
工作比率 | 繼續 |
消耗功率 50Hz [VA] | 20 VA |
消耗功率 [W] 50Hz | 12 W |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 80 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 175 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 | 電磁閥線圈配件 |
相對溼度 [% RH] [最大值] | 100 % |
相對溼度 [% RH] [最小值] | 0 % |
線圈固定 | 卡夾式 |
線圈接頭 | 電纜 |
線圈繞組絕緣等級 | Class H to IEC 85 |
線圈設計標準 | VDE 0580 |
認証 | LLC CDC TYSK |
零件方案名稱 |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
電氣連接 | 電纜 |
電氣連接器 | 3 芯電纜 |
電源電壓 50Hz 最大 [V] | 24 V |
電源電壓 [V] AC | 24 V |
電纜直徑 | 6.6 mm |
頻率 [Hz] | 50 Hz |
顏色 | 藍 |
類型名稱 | BF024AS |