電磁閥線圈, BE240AS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 240, 多個包裝(M-PACK)

018F6177

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 240, 頻率 [Hz]: 50 Hz, 外殼等級 IP: IP20

產品詳情

總重 0.294 Kilogram
淨重 0.277 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN 5702428024426

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
UK RoHS compliance Out of scope
備件編號 018F6177
制動器尺寸 13.5 mm
包裝數量 50 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
合於規範 EN 60730-1
含零件
型號 BE240AS
外殼等級 IP IP20
工作比率 繼續
標準電氣接頭 EN175301-803
消耗功率 50Hz [VA] 19 VA
消耗功率 [W] 50Hz 11 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 175 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
相對溼度 [% RH] [最大值] 97 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
相對濕度條件 無冷凝
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 DIN 插片
線圈繞組絕緣等級 Class H to IEC 85
線圈設計標準 VDE 0580
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
零件方案名稱 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
電氣接頭尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
電氣連接 DIN 插片
電氣連接器 3 x 插片
電源電壓 50Hz 最大 [V] 240 V
電源電壓 [V] AC 240 V
頻率 [Hz] 50 Hz
顏色
類型名稱 BE240AS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality