多功能閥體, SVL 10, SVL Flexline, 方向: 角型, 最大工作壓力 [bar]: 65.0

148B6712

Used for product: SVL 10

產品詳情

總重 0.401 Kilogram
淨重 0.168 Kilogram
Volume 1.679 Liter
EAN 5702428559997

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 943 psig
UK RoHS compliance Out of scope
入口接口尺寸 [in] 3/8 in
入口連接類型 軟焊
冷媒 R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
出口接口尺寸 [in] 3/8 in
出口連接類型 軟焊
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 SVL Flexline 備用零件
品牌 SVL Flexline
型號 SVL 10
接頭標準 ASME B16.22
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 65 bar
流動方向 雙向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品名稱 多功能閥體
產品群組 Multifunction valves
產品說明 閥體
產品配件 SVL Flexline 配件
用於產品 SVL 10
目錄 Art. 3, par. 3
認証 CE 認証
UKCA
連接材質 鋼材
閥體材質 鋼材
零件方案名稱 SVA-S / SVA-L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality