往復式壓縮機, MS30FG

123B2159

冷媒: R404A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 220/1/60

產品詳情

總重 23.1 Kg
淨重 22.7 Kg
Volume 22 Liter
EAN 5702424674625

 

Description MS30FG
Family S
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA HST 60Hz [A] 38 A
Model number MS30FG
Product Name Description Reciprocating compressor S
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
使用事業部 冷凍低溫
冷媒 R404A
包裝數量 1
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
吸氣口材料
吸氣接口高度 [mm] 264 mm
吸氣連接尺寸 [mm] (2) 12.7 mm
吸氣連接角度 [°] 0 °
品牌技術 往復式壓縮機
啟動電容器電容量 88-108 µF
單相壓縮機主線圈電阻 [Ohm] (2) 1.46
單相壓縮機輔助繞組電阻 (啟動繞組) [Ohm] 4.64
型號 MS30
壓縮機電源 [V] 220/1/60
應用 LBP
技術 往復式
排氣口備註 橡膠插頭
排氣口材料
排氣接口高度 [mm] 82 mm
排氣連接直径 [mm] 8 mm
排氣連接角度 [°] 63 °
排氣量 [cm3] 29.95 cm³
接通電流 HST 60Hz [A] 38 A
操作口備註 橡膠插頭
操作口材料
操作口角度 0 °
操作接口直径 [mm] 9.7 mm
旋轉速度(60Hz [rpm] 3600 rpm
最大持續電流 (MCC) [A] 9.70 A
標稱電壓低值(60Hz)[V] 230 V
標稱電壓高值(60Hz) [V] 230 V
油量 [cm3] 887 cm³
油類型 POE
產品群組 Hermetic compressors
相位數(壓縮機) 1
短期線圈溫度 [°C] [Max] 135 °C
節能器 No
總高度 [mm] 282 mm
繞組溫度 [°C] [最大值] 115 °C
製冷劑充注量 [kg] [Max] 1.7 kg
製冷能力控制 固定速度
距離基板高度 [mm] 276 mm
運轉電容器電容 25 µF
配置代碼 單機
電壓 60Hz [V] 230 V
電壓 60Hz [V] [最大值] 230 V
電壓範圍低值(60Hz)[V] 196 V
電壓範圍高值(60Hz) [V] 253 V
頻率 [Hz] 60
顏色
馬達類型 CSR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality