溫控器, KP77

060L112166

null: 20 - 60, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPDT, 傳感器: 遠端感溫包, 毛細管: 2000, 外殼等級 IP: IP30

產品詳情

總重 0.448 Kilogram
淨重 0.366 Kilogram
Volume 1.468 Liter
EAN 5702428014878

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EN 60947 繞線性質 柔性, 套圈:0.5-1.5 mm2
柔性, 無套圈:0.7-2.5 mm2
單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2
EN 60947 電氣性質 絕緣:400V
污染等級:33
額定脈衝電壓:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 E31024
傳感器 遠端感溫包
傳感器最高溫度 266 °F
傳感器最高溫度 130 °C
充填形式 吸附
包裝數量 14 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 KP77
外殼等級 IP IP30
外殼等級 Nema (~) 1
差異類型 可調式
感測器尺寸 3/8 x 3 3/8 in
感測器尺寸 (Ø x L) [mm] 9.5 x 85 mm
接點容量 AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
標準電氣規格 EN 60947-5
毛細管 2000 mm
毛細管長度 [in] 78 3/4 in
溫差@ 最大設定範圍 [K] [最大值] 10 K
溫差@ 最大設定範圍 [K] [最小值] 3.5 K
溫差@ 最大設定範圍 [°C] [最大值] 10 °C
溫差@ 最大設定範圍 [°C] [最大值] 3.5 °C
溫差@ 最小設定範圍 [K] [最大值] 10 K
溫差@ 最小設定範圍 [K] [最小值] 3.5 K
溫差@ 最小設定範圍 [°C] [最大值] 10 °C
溫差@ 最小設定範圍 [°C] [最小值] 3.5 °C
溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] 20 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 68 °F
環境溫度注意事項溫度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 65 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 150 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 溫控器
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 溫控器
產品配件 開關配件
觸點控制功能 SPDT
認証 BV
CCC
CE 認証
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
重新設置 自動
電氣接頭尺寸 6-14 mm
電氣連接 橡膠電纜封套

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality