Reciprocating compressor, MTZ18JA5AVE

MTZ18-5VM

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Industrial pack

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 23.17 Kilogram
Net ağırlık 21.92 Kilogram
Volume 39.83 Liter
EAN 5702428661690

 

50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 2900 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 220 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 240 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 198 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 264 V
Ambalaj ağırlığı [Kg] 295 kg
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Ambalaj genişliği [mm] 800 mm
Ambalaj miktarı 12
Ambalaj uzunluğu [mm] 1150 mm
Ambalaj yüksekliği [mm] 500 mm
Ayar portu DB Schrader
Ayar portu YB YOK
Basma bağlantı boru boyutu [inç] 3/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç] 1 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm] 68 mm
Bağlantı manşonu ODF
Bağlantı notu (sadece rotolock versiyonu ile gönderilir)
Bağlantı standardı Rotolock
Bağlantı tipi Rotolock
Brand technique Pistonlu kompresör
Cam montajı Dişli
Cam torku [Nm] 50 N-m
China RoHS compliance Out of scope
Description MTZ018-5
Düşük basınç tarafı TS Maks 50 °C
Düşük basınç tarafı TS Min -35 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi 7.5 L
Ekonomizer Numara
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] 1/2 in
Emme bağlantısı boyutu [inç] 1 in
Emme bağlantısı malzemesi -
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] 263 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrika DB [bar] 25 bar
Fabrika YB [bar] 25 bar
Family MTZ
Faz 1
Frekans [Hz] 50
GP DB torku [Nm] 15 N-m
Gönderilen bağlantılar Emme ve tahliye lehim manşonları, rotolock somun ve contalar
Gönderilen montaj parçası Lastik rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti
Gönderilen talimatlar Montaj talimatları
Gönderilen yağ İlk yağ yükü
Güç bağlantıları Tırnak
In scope of WEEE and contain batteries No
IP koruma sınıfı IP55 (kablo rakoruyla)
Kapasite kontrolü Sabit hız
Kompresör güç beslemesi [V] 220-240/1/50
Kondansatör A kapasitesi 20 µF
Kondansatör B kapasitesi 100 µF
Kondansatör C kapasitesi 10 µF
Kondansatör voltajı A [V] 440 V
Kondansatör voltajı B [V] 330 V
Kondansatör voltajı C [V] 440 V
Konfigürasyon kodu Tekli
LRA 40 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 10 A
Model number MTZ18JA5AVE
Montaj torku [Nm] 15 N-m
Motor koruması İç aşırı yük koruyucu
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Product Name Description Reciprocating compressor MTZ
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Renk Mavi
Saatteki çalışma sayısı [Maks] 12
SCIP dosya no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segman kullanımı Soğutma MT
Silindir 1
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] 3 kg
Soğutucu akışkanlar R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Süpürme hacmi [cm3] 30.23 cm³
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] 1.35
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] 3.83
Teknoloji Pistonlu
Test DB [bar] [Maks] 25 bar
Test farkı [bar] [Maks] 30 bar
Test YB [bar] [Maks] 30 bar
Tip MTZ018
Toplam yükseklik [mm] 333 mm
Tork gücü [Nm] 3 N-m
Tork topraklama [Nm] 3 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Yağ dengeleme 3/8 inç' rakor SAE
Yağ dengeleme torku [Nm] 30 N-m
Yağ referansı 175PZ
Yağ yükü [L] 0.95 L
Yüksek basınç taraf TS Maks 150 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi 0.3 L
Yüksek basınç tarafı TS Min -35 °C
Çap [mm] 224 mm
Çizim numarası 8501021e
Ürün grubu Hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality