Reciprocating compressor, MTZ125HU9AVE
MTZ125-9VI
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Single pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Single pack
Brüt ağırlık | 70.75 Kg |
Net ağırlık | 67 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428661768 |
Brüt ağırlık | 70.75 Kg |
Net ağırlık | 67 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428661768 |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 418 V |
Ambalaj ağırlığı [Kg] | 71 kg |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj genişliği [mm] | 400 mm |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ambalaj uzunluğu [mm] | 570 mm |
Ambalaj yüksekliği [mm] | 720 mm |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 3/4 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 1/4 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 125 mm |
Bağlantı manşonu | ODF |
Bağlantı notu | (sadece rotolock versiyonu ile gönderilir) |
Bağlantı standardı | Rotolock |
Bağlantı tipi | Rotolock |
Brand technique | Pistonlu kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MTZ125-9 |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 50 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 31 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 3/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 233 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrika DB [bar] | 25 bar |
Fabrika YB [bar] | 25 bar |
Family | MTZ |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 60 |
GP DB torku [Nm] | 15 N-m |
Gönderilen bağlantılar | Emme ve tahliye lehim manşonları, rotolock somun ve contalar |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Vidalı konektörler 10-32 UNF x 9,5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 150 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 30 A |
Model number | MTZ125HU9AVE |
Montaj torku [Nm] | 50 N-m |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segman kullanımı | Soğutma MT |
Silindir | 4 |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 10 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Süpürme hacmi [cm3] | 215.44 cm³ |
Teknoloji | Pistonlu |
Test DB [bar] [Maks] | 25 bar |
Test farkı [bar] [Maks] | 30 bar |
Test YB [bar] [Maks] | 30 bar |
Tip | MTZ125 |
Toplam yükseklik [mm] | 519 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 3 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yağ dengeleme | 3/8 inç' rakor SAE |
Yağ dengeleme torku [Nm] | 30 N-m |
Yağ referansı | 175PZ |
Yağ yükü [L] | 3.9 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 1.2 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 352 mm |
Çizim numarası | 8504010f |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.86 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 418 V |
Ambalaj ağırlığı [Kg] | 71 kg |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj genişliği [mm] | 400 mm |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ambalaj uzunluğu [mm] | 570 mm |
Ambalaj yüksekliği [mm] | 720 mm |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 3/4 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 1/4 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 125 mm |
Bağlantı manşonu | ODF |
Bağlantı notu | (sadece rotolock versiyonu ile gönderilir) |
Bağlantı standardı | Rotolock |
Bağlantı tipi | Rotolock |
Brand technique | Pistonlu kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MTZ125-9 |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 50 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 31 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 3/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 233 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrika DB [bar] | 25 bar |
Fabrika YB [bar] | 25 bar |
Family | MTZ |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 60 |
GP DB torku [Nm] | 15 N-m |
Gönderilen bağlantılar | Emme ve tahliye lehim manşonları, rotolock somun ve contalar |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Vidalı konektörler 10-32 UNF x 9,5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 150 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 30 A |
Model number | MTZ125HU9AVE |
Montaj torku [Nm] | 50 N-m |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segman kullanımı | Soğutma MT |
Silindir | 4 |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 10 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Süpürme hacmi [cm3] | 215.44 cm³ |
Teknoloji | Pistonlu |
Test DB [bar] [Maks] | 25 bar |
Test farkı [bar] [Maks] | 30 bar |
Test YB [bar] [Maks] | 30 bar |
Tip | MTZ125 |
Toplam yükseklik [mm] | 519 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 3 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yağ dengeleme | 3/8 inç' rakor SAE |
Yağ dengeleme torku [Nm] | 30 N-m |
Yağ referansı | 175PZ |
Yağ yükü [L] | 3.9 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 1.2 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 352 mm |
Çizim numarası | 8504010f |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.86 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |