Accessories, Dry Mount Elements

89300032

Fiyat bilgisi için satış yöneticinize danışınız.

Devidry FM4

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 6.06 Kilogram
Net ağırlık 6 Kilogram
Hacim 34.02 Liter
EAN 5703466179376

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Devidry FM4
EU RoHS compliance Out of scope
Garanti [Yıl] 5
In scope of WEEE and contain batteries No
İzolasyon malzemesi PP-Köpük
Kalınlık [mm] 8 mm
Kullanıldığı ürün DEVIdry™
Kurulum yüksekliği [mm] [Min.] 8 mm
Paket derinliği [mm] 1050 mm
Paket genişliği [mm] 180 mm
Paket yüksekliği [mm] 180 mm
Ses azaltma [dB] 17 dB
Tip Dry Mount Elements
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KODU 40101830
Uygulama Floor heating
Warranty type 2-year product warranty
Ürün açıklaması DEVIdry™ FM4
Ürün grubu Accessories
Şilte uzunluğu [m] 4 m

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality