DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 5.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
83030516
Kablo tipi: Çift iletken, Set aksesuarları: Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 10.00
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Kablo tipi: Çift iletken, Set aksesuarları: Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 10.00
Brüt ağırlık | 2.919 Kg |
Net ağırlık | 2.89 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
EAN | 5703466162538 |
Brüt ağırlık | 2.919 Kg |
Net ağırlık | 2.89 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
EAN | 5703466162538 |
Alev geciktirici | Evet |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasyon direnci [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 100T 500 W, 230V 0,5x10m |
Dış kılıf | PVC |
Dış kılıf rengi | Kırmızı |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanti [Yıl] | 20 |
İletken izolasyonu | FEP |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
Isıtma çıkışı [W] | 500 W |
Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
Kablo direnci [Ohm] | 106 |
Kablo tipi | Çift iletken |
Kablo çapı [mm] | 4 mm |
Kalınlık [mm] | 4.5 mm |
Kaplama alanı [m²] | 5 m² |
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
Kurşunsuz | Evet |
Onay |
CE UkrTEST EAC |
Paket derinliği [mm] | 220 mm |
Paket genişliği [mm] | 220 mm |
Paket yüksekliği [mm] | 590 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Sertifika şirketi |
Intertek Semko UkrTEST |
Set aksesuarları | Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah |
Soğuk uç | Evet |
Soğuk uç boyutu [mm²] | 1 mm² |
Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
Soğuk uç sayısı | 1 |
Soğuk uç tipi | DTWB |
Soğuk uç uzunluğu [m] | 2.3 m |
Tip | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KODU | 40101830 |
UV Korumalı | Hayır |
Uygulama | Floor heating |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
Çekme direnci [N] | 120 N |
Ürün açıklaması | DEVIcomfort™ 100T |
Ürün grubu | Heating Mats |
Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
Şilte uzunluğu [m] | 10 m |
Şilte çıkışı [W/m²] | 100 W/m² |
Alev geciktirici | Evet |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasyon direnci [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 100T 500 W, 230V 0,5x10m |
Dış kılıf | PVC |
Dış kılıf rengi | Kırmızı |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanti [Yıl] | 20 |
İletken izolasyonu | FEP |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
Isıtma çıkışı [W] | 500 W |
Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
Kablo direnci [Ohm] | 106 |
Kablo tipi | Çift iletken |
Kablo çapı [mm] | 4 mm |
Kalınlık [mm] | 4.5 mm |
Kaplama alanı [m²] | 5 m² |
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
Kurşunsuz | Evet |
Onay |
CE UkrTEST EAC |
Paket derinliği [mm] | 220 mm |
Paket genişliği [mm] | 220 mm |
Paket yüksekliği [mm] | 590 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Sertifika şirketi |
Intertek Semko UkrTEST |
Set aksesuarları | Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah |
Soğuk uç | Evet |
Soğuk uç boyutu [mm²] | 1 mm² |
Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
Soğuk uç sayısı | 1 |
Soğuk uç tipi | DTWB |
Soğuk uç uzunluğu [m] | 2.3 m |
Tip | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KODU | 40101830 |
UV Korumalı | Hayır |
Uygulama | Floor heating |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
Çekme direnci [N] | 120 N |
Ürün açıklaması | DEVIcomfort™ 100T |
Ürün grubu | Heating Mats |
Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
Şilte uzunluğu [m] | 10 m |
Şilte çıkışı [W/m²] | 100 W/m² |