DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.10 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
83020738
Kablo tipi: Çift iletken, Set aksesuarları: Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 4.20
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Kablo tipi: Çift iletken, Set aksesuarları: Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 4.20
Brüt ağırlık | 1.81 Kilogram |
Net ağırlık | 1.792 Kilogram |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466196014 |
Brüt ağırlık | 1.81 Kilogram |
Net ağırlık | 1.792 Kilogram |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466196014 |
Alev geciktirici | Evet |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasyon direnci [N] | 600 N |
Description | DEVImat 200T 430W 230V 0,5x4,2m |
Dış kılıf | PVDF |
Dış kılıf rengi | Kırmızı |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanti [Yıl] | 20 |
İletken izolasyonu | FEP |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
Isıtma çıkışı [W] | 430 W |
Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
Kablo direnci [Ohm] | 123 |
Kablo tipi | Çift iletken |
Kablo çapı [mm] | 3 mm |
Kalınlık [mm] | 3.5 mm |
Kaplama alanı [m²] | 2.1 m² |
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
Kurşunsuz | Evet |
Onay |
CE UkrTEST |
Paket derinliği [mm] | 220 mm |
Paket genişliği [mm] | 220 mm |
Paket yüksekliği [mm] | 590 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Rulo kablo | Hayır |
Sertifika şirketi | Intertek Semko |
Set aksesuarları | Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah |
Soğuk uç | Evet |
Soğuk uç boyutu [mm²] | 1 mm² |
Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
Soğuk uç sayısı | 1 |
Soğuk uç tipi | DTWB |
Soğuk uç uzunluğu [m] | 4 m |
Tip | DEVImat™ 200T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KODU | 40101830 |
UV Korumalı | Hayır |
Uygulama | Floor heating |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 120 °C |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 115 °C |
Çekme direnci [N] | 120 N |
Ürün açıklaması | DEVImat™ 200T |
Ürün grubu | Heating Mats |
Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
Şilte uzunluğu [m] | 4.2 m |
Şilte çıkışı [W/m²] | 200 W/m² |
Alev geciktirici | Evet |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasyon direnci [N] | 600 N |
Description | DEVImat 200T 430W 230V 0,5x4,2m |
Dış kılıf | PVDF |
Dış kılıf rengi | Kırmızı |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanti [Yıl] | 20 |
İletken izolasyonu | FEP |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
Isıtma çıkışı [W] | 430 W |
Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
Kablo direnci [Ohm] | 123 |
Kablo tipi | Çift iletken |
Kablo çapı [mm] | 3 mm |
Kalınlık [mm] | 3.5 mm |
Kaplama alanı [m²] | 2.1 m² |
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
Kurşunsuz | Evet |
Onay |
CE UkrTEST |
Paket derinliği [mm] | 220 mm |
Paket genişliği [mm] | 220 mm |
Paket yüksekliği [mm] | 590 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Rulo kablo | Hayır |
Sertifika şirketi | Intertek Semko |
Set aksesuarları | Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah |
Soğuk uç | Evet |
Soğuk uç boyutu [mm²] | 1 mm² |
Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
Soğuk uç sayısı | 1 |
Soğuk uç tipi | DTWB |
Soğuk uç uzunluğu [m] | 4 m |
Tip | DEVImat™ 200T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KODU | 40101830 |
UV Korumalı | Hayır |
Uygulama | Floor heating |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 120 °C |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 115 °C |
Çekme direnci [N] | 120 N |
Ürün açıklaması | DEVImat™ 200T |
Ürün grubu | Heating Mats |
Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
Şilte uzunluğu [m] | 4.2 m |
Şilte çıkışı [W/m²] | 200 W/m² |