DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
83000300
Kablo tipi: Tek iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 0.60
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Kablo tipi: Tek iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 0.60
Brüt ağırlık | 1.16 Kg |
Net ağırlık | 1.148 Kg |
Volume | 12.72 Liter |
EAN | 5703466056660 |
Brüt ağırlık | 1.16 Kg |
Net ağırlık | 1.148 Kg |
Volume | 12.72 Liter |
EAN | 5703466056660 |
Alev geciktirici | Evet |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasyon direnci [N] | 600 N |
Description | DEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m |
Dış kılıf | PVDF |
Dış kılıf rengi | Kırmızı |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanti [Yıl] | 20 |
İletken izolasyonu | FEP |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
Isıtma çıkışı [W] | 75 W |
Kablo blendajı | Bakır örgü |
Kablo direnci [Ohm] | 686 |
Kablo tipi | Tek iletken |
Kablo çapı [mm] | 2.5 mm |
Kalınlık [mm] | 3 mm |
Kaplama alanı [m²] | 0.48 m² |
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
Kurşunsuz | Evet |
Onay | CE |
Paket derinliği [mm] | 145 mm |
Paket genişliği [mm] | 145 mm |
Paket yüksekliği [mm] | 605 mm |
Rulo kablo | Hayır |
Sertifika şirketi | Intertek Semko |
Set aksesuarları | No |
Soğuk uç | Evet |
Soğuk uç boyutu [mm²] | 1 mm² |
Soğuk uç iletken sayısı | 1 |
Soğuk uç sayısı | 2 |
Soğuk uç tipi | DSWB |
Soğuk uç uzunluğu [m] | 3 m |
Tip | DEVIheat™ 150S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC KODU | 40101830 |
UV Korumalı | Hayır |
Uygulama | Other heating |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 120 °C |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
Çekme direnci [N] | 120 N |
Ürün açıklaması | DEVIheat™ Mirror 150S |
Ürün grubu | Heating Mats |
Şilte genişliği [m] | 0.8 m |
Şilte uzunluğu [m] | 0.6 m |
Şilte çıkışı [W/m²] | 150 W/m² |
Alev geciktirici | Evet |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasyon direnci [N] | 600 N |
Description | DEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m |
Dış kılıf | PVDF |
Dış kılıf rengi | Kırmızı |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanti [Yıl] | 20 |
İletken izolasyonu | FEP |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
Isıtma çıkışı [W] | 75 W |
Kablo blendajı | Bakır örgü |
Kablo direnci [Ohm] | 686 |
Kablo tipi | Tek iletken |
Kablo çapı [mm] | 2.5 mm |
Kalınlık [mm] | 3 mm |
Kaplama alanı [m²] | 0.48 m² |
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
Kurşunsuz | Evet |
Onay | CE |
Paket derinliği [mm] | 145 mm |
Paket genişliği [mm] | 145 mm |
Paket yüksekliği [mm] | 605 mm |
Rulo kablo | Hayır |
Sertifika şirketi | Intertek Semko |
Set aksesuarları | No |
Soğuk uç | Evet |
Soğuk uç boyutu [mm²] | 1 mm² |
Soğuk uç iletken sayısı | 1 |
Soğuk uç sayısı | 2 |
Soğuk uç tipi | DSWB |
Soğuk uç uzunluğu [m] | 3 m |
Tip | DEVIheat™ 150S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC KODU | 40101830 |
UV Korumalı | Hayır |
Uygulama | Other heating |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 120 °C |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
Çekme direnci [N] | 120 N |
Ürün açıklaması | DEVIheat™ Mirror 150S |
Ürün grubu | Heating Mats |
Şilte genişliği [m] | 0.8 m |
Şilte uzunluğu [m] | 0.6 m |
Şilte çıkışı [W/m²] | 150 W/m² |