DC filter 400A 1025V Pt100 AF
181B5978
FLU-LDC-0400-6-0-BPT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Forced air cooling (AF).
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
FLU-LDC-0400-6-0-BPT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Forced air cooling (AF).
Brüt ağırlık | 237 kg |
Net ağırlık | 192 kg |
Volume | 0.48 m3 |
EAN | 5715253345475 |
Brüt ağırlık | 237 kg |
Net ağırlık | 192 kg |
Volume | 0.48 m3 |
EAN | 5715253345475 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |