Pump connection

180Z0061

Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 10, Uzunluk [mm]: 116, 89.00 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.56 Kg
Net ağırlık 0.3 Kg
Volume 5.88 Liter
EAN 5715162677704

 

Description Pump connector
For hose size 3.0 in
Gövde Malzemesi Super Duplex
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Pump connection
Tip tanımlaması Pump connection
To be used for APP 21-30
Uzunluk [inç] 4.57 in
Uzunluk [mm] 116 mm
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 10 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 145 psig
Ürün açıklaması Hoses and connectors
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality