Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial

180L0101

Akış [gal/dk] [Maks]: 8, Akış [l/dk] [Maks]: 30, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: BSP

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.22 Kilogram
Net ağırlık 1.14 Kilogram
Hacim 1.651 Liter
EAN 5715162675267

 

Akış [gal/dk] [Maks] 8 gal/min
Akış [gal/dk] [Min] 0 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 30 l/min
Akış [l/dk] [Min] 0 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 194 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] 36 °F
Aktüatör boyutu [mm] 13.5 mm
Açılma süresi [ms] [Maks] 125 ms
Açılma süresi [ms] [Min] 100 ms
Bakım yapılabilir EVET
Bağlantı standardı BSP
Bağlantı tipi Diş
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 3/8 EA NO BSP
Fonksiyon NO
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Gövde Malzemesi AISI 304
Kapanma Süresi [ms] [Maks] 300 ms
Kapanma Süresi [ms] [Min] 200 ms
Malzeme tipi Nötr akışkan
Onay UL
Parça Program adı VDHT
Piston çapı Ø [mm] 18 mm
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Salmastra Malzemesi FKM
Tip VDHT 2/2
Tip tanımlaması VDHT 3/8 EA NO
UL evaluated Yes
Uygulama Industrial
Yol sayısı 2/2
Yön Köşe
Çalışma Pilot kontrollü
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 160 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min] 4 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 2400 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min] 51 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Ürün açıklaması Solenoid operated valves
Ürün grubu Valve

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality