Valve Block, FOR 4 VDH 30 EC 2/2

180L0064

Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 3.949 Kilogram
Net ağırlık 3.822 Kilogram
Hacim 2.403 Liter
EAN 5715162675021

 

Akış [gal/dk] [Maks] 8 gal/min
Akış [gal/dk] [Min] 0 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 30 l/min
Akış [l/dk] [Min] 0 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 194 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] 36 °F
Aktüatör boyutu [mm] 13.5 mm
Bakım yapılabilir EVET
Bağlantı standardı BSP
Bağlantı tipi Diş
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Description Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3
EU RoHS compliance Out of scope
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 1/2 in
Gövde Malzemesi AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
Kullanıldığı ürün VDH 30 EC 2/2
Malzeme tipi Nötr akışkan
Parça Program adı Block
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Block for VDH/VDHT 2/2
Tip tanımlaması FOR 4 VDH 30 EC 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 160 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min] 4 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 2400 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min] 51 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Ürün açıklaması Valve Block
Ürün grubu Valve

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality