PAHT G 25 Ex

180B6120

Akış [gal/dk] [Maks]: 13.500, Akış [l/dk] [Maks]: 52.20, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2320, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000, ATEX uyumu: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 23.6 Kilogram
Net ağırlık 23.328 Kilogram
Volume 20.385 Liter
EAN 5715162669631

 

Akış [gal/dk] [Maks] 13.5 gal/min
Akış [gal/dk] [Min] 3.3 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 52.2 l/min
Akış [l/dk] [Min] 12.9 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] 36 °C
ATEX uyumu Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Bakım yapılabilir Spare parts PAHT G 25/32
China RoHS compliance Out of scope
Deplasman [cm³/dev] 25 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev] 1.53 in³/rev
Description PAHT G 25 Ex
EU RoHS compliance Out of scope
Gider bağlantı boyutu (metrik) M6
Gider bağlantı standardı Metrik
Giriş basıncı [barg] [Maks] 6 barg
Giriş basıncı [barg] [Min] 0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks] 87 psig
Giriş basıncı [psig] [Min] 0 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] 20 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] 290 psig
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 1 1/4 in
Giriş bağlantısı standardı BSPP
Giriş bağlantısı tipi Diş
Gövde Malzemesi AISI 316
Hız [dev/dk] [Maks.] 2400 rpm
Hız [dev/dk] [Min.] 700 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Menşe ülke Danimarka
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Salmastra Malzemesi NBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)] 79 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min] 1000 rpm
Tahliye bağlantısı türü Diş
Tip PAHT G 20-32
Tip tanımlaması PAHT G 25 Ex
UK RoHS compliance Out of scope
Çıkış basıncı [barg] [Maks] 160 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min] 30 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks] 2320 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min] 435 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3/4 in
Çıkış bağlantısı standardı BSPP
Çıkış bağlantısı tipi Diş
Ürün açıklaması PAHT G pumps
Ürün grubu Pump

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality