Akış [gal/dk] [Maks] |
5.2 gal/min |
Akış [gal/dk] [Min] |
1.9 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] |
21.6 l/min |
Akış [l/dk] [Min] |
7.6 l/min |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] |
50 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] |
2 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] |
122 °F |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] |
36 °F |
ATEX uyumu |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Bakım yapılabilir |
EVET |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Deplasman [cm³/dev] |
10 cm³/rev |
Deplasman [inç³/dev] |
0.61 in³/rev |
Description |
PAH 12.5 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gider bağlantı boyutu [inç] |
1/4 in |
Gider bağlantı standardı |
BSPP |
Giriş basıncı [barg] [Maks] |
4 barg |
Giriş basıncı [barg] [Min] |
0 barg |
Giriş basıncı [psig] [Maks] |
58 psig |
Giriş basıncı [psig] [Min] |
0 psig |
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] |
4 barg |
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] |
58 psig |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] |
3/4 in |
Giriş bağlantısı standardı |
BSPP |
Giriş bağlantısı tipi |
Diş |
Gövde Malzemesi |
AISI 304 |
Hız [dev/dk] [Maks.] |
2400 rpm |
Hız [dev/dk] [Min.] |
1000 rpm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Menşe ülke |
Danimarka |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] |
50 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] |
0 °C |
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] |
122 °F |
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] |
32 °F |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
274x151x137 |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
No |
Salmastra Malzemesi |
NBR |
Ses basıncı düzeyi [db(A)] |
75 dBA |
Sürekli hız [dev/dk] [Min] |
1000 rpm |
Tahliye bağlantısı türü |
Diş |
Tip |
PAH 10-12.5 |
Tip tanımlaması |
PAH 12.5 Ex |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Çıkış basıncı [barg] [Maks] |
140 barg |
Çıkış basıncı [barg] [Min] |
10 barg |
Çıkış basıncı [psig] [Maks] |
2030 psig |
Çıkış basıncı [psig] [Min] |
145 psig |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] |
3/8 in |
Çıkış bağlantısı standardı |
BSPP |
Çıkış bağlantısı tipi |
Diş |
Ürün açıklaması |
PAH pumps |
Ürün grubu |
Pump |