PAHT G 308

180B6091

Akış [gal/dk] [Maks]: 72.000, Akış [l/dk] [Maks]: 354.20, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 120, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1740, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1250, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 700

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 121.667 Kilogram
Net ağırlık 95.876 Kilogram
Hacim 90.117 Liter
EAN 5715162670446

 

Akış [gal/dk] [Maks] 72 gal/min
Akış [gal/dk] [Min] 28 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 354.2 l/min
Akış [l/dk] [Min] 107.8 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] 36 °F
ATEX uyumu No
Bakım yapılabilir Spare parts PAHT G 256/308
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Deplasman [cm³/dev] 308 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev] 18.8 in³/rev
Description Pump for ultra pure water
EU RoHS compliance Out of scope
Gider bağlantı boyutu [inç] 1/4 in
Gider bağlantı standardı BSPP
Giriş basıncı [barg] [Maks] 6 barg
Giriş basıncı [barg] [Min] 2 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks] 87 psig
Giriş basıncı [psig] [Min] 29 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] 10 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] 145 psig
Giriş bağlantısı boyutu (metrik) M60
Giriş bağlantısı standardı Metrik
Giriş bağlantısı tipi Diş
Gövde Malzemesi AISI 316
Hız [dev/dk] [Maks.] 1250 rpm
Hız [dev/dk] [Min.] 450 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Menşe ülke Danimarka
Onay CE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Salmastra Malzemesi NBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)] 87 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min] 700 rpm
Tahliye bağlantısı türü Diş
Tip PAHT G 256-308
Tip tanımlaması PAHT G 308
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Çıkış basıncı [barg] [Maks] 120 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min] 30 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks] 1740 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min] 435 psig
Çıkış bağlantısı boyutu (metrik) M60
Çıkış bağlantısı standardı Metrik
Çıkış bağlantısı tipi Diş
Ürün açıklaması PAHT G pumps
Ürün grubu Pump

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality