Akış [gal/dk] [Maks] |
60.6 gal/min |
Akış [gal/dk] [Min] |
26 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] |
233.3 l/min |
Akış [l/dk] [Min] |
100.2 l/min |
Akış [m³/sa.] [Maks.] |
13.5 m³/h |
Akış [m³/sa.] [Min.] |
7.6 m³/h |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] |
50 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] |
2 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] |
122 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] |
36 °C |
ATEX uyumu |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Bakım yapılabilir |
EVET |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Deplasman [cm³/dev] |
166.4 cm³/rev |
Deplasman [inç³/dev] |
10.15 in³/rev |
Description |
APP 13/1500 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gider bağlantı boyutu [inç] |
1/4 in |
Gider bağlantı standardı |
BSPP |
Giriş basıncı [barg] [Maks] |
5 barg |
Giriş basıncı [barg] [Min] |
2 barg |
Giriş basıncı [psig] [Maks] |
72.5 psig |
Giriş basıncı [psig] [Min] |
29 psig |
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] |
10 barg |
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] |
145 psig |
Giriş bağlantısı boyutu (metrik) |
M42 |
Giriş bağlantısı standardı |
Metrik |
Giriş bağlantısı tipi |
Diş |
Gövde Malzemesi |
Duplex |
Hız [dev/dk] [Maks.] |
1500 rpm |
Hız [dev/dk] [Min.] |
700 rpm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Menşe ülke |
Danimarka |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] |
50 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] |
0 °C |
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] |
122 °F |
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] |
32 °F |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
22x13,2x18,3 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
562x336x466 |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
No |
Salmastra Malzemesi |
NBR |
Ses basıncı düzeyi [db(A)] |
85 dBA |
Sürekli hız [dev/dk] [Min] |
700 rpm |
Tahliye bağlantısı türü |
Diş |
Tip |
APP 11-13 |
Tip tanımlaması |
APP 13/1500 Ex |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Çıkış basıncı [barg] [Maks] |
70 barg |
Çıkış basıncı [barg] [Min] |
10 barg |
Çıkış basıncı [psig] [Maks] |
1015 psig |
Çıkış basıncı [psig] [Min] |
145 psig |
Çıkış bağlantısı boyutu (metrik) |
M42 |
Çıkış bağlantısı standardı |
Metrik |
Çıkış bağlantısı tipi |
Diş |
Ürün açıklaması |
APP pumps |
Ürün grubu |
Pump |