PAHT G 63

180B1013

Akış [gal/dk] [Maks]: 26.200, Akış [l/dk] [Maks]: 101.10, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2320, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 42.2 Kilogram
Net ağırlık 35.5 Kilogram
Hacim 33.63 Liter
EAN 5715162667545

 

Akış [gal/dk] [Maks] 26.2 gal/min
Akış [gal/dk] [Min] 8.1 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 101.1 l/min
Akış [l/dk] [Min] 31.1 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] 36 °F
ATEX uyumu No
Bakım yapılabilir Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Deplasman [cm³/dev] 63 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev] 3.84 in³/rev
Description Pump for ultra pure water
EU RoHS compliance Out of scope
Gider bağlantı boyutu (metrik) M6
Gider bağlantı standardı Metrik
Giriş basıncı [barg] [Maks] 6 barg
Giriş basıncı [barg] [Min] 0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks] 87 psig
Giriş basıncı [psig] [Min] 0 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] 20 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] 290 psig
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 1 1/2 in
Giriş bağlantısı standardı BSPP
Giriş bağlantısı tipi Diş
Gövde Malzemesi AISI 316
Hız [dev/dk] [Maks.] 1800 rpm
Hız [dev/dk] [Min.] 700 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Menşe ülke Danimarka
Onay CE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Salmastra Malzemesi NBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)] 86 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min] 1000 rpm
Tahliye bağlantısı türü Diş
Tip PAHT G 50-90
Tip tanımlaması PAHT G 63
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Çıkış basıncı [barg] [Maks] 160 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min] 30 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks] 2320 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min] 435 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 1 inç
Çıkış bağlantısı standardı BSPP
Çıkış bağlantısı tipi Diş
Ürün açıklaması PAHT G pumps
Ürün grubu Pump

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality