PAH 63

180B0040

Akış [gal/dk] [Maks]: 27.700, Akış [l/dk] [Maks]: 106.80, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2320, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 700

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 36.48 Kilogram
Net ağırlık 31 Kilogram
Hacim 17.28 Liter
EAN 5715162666968

 

Akış [gal/dk] [Maks] 27.7 gal/min
Akış [gal/dk] [Min] 9.6 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 106.8 l/min
Akış [l/dk] [Min] 37.2 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] 36 °F
ATEX uyumu No
Bakım yapılabilir EVET
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Deplasman [cm³/dev] 63 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev] 3.84 in³/rev
Description PAH 63
EU RoHS compliance Out of scope
Gider bağlantı boyutu [inç] 1/4 in
Gider bağlantı standardı BSPP
Giriş basıncı [barg] [Maks] 4 barg
Giriş basıncı [barg] [Min] 0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks] 58 psig
Giriş basıncı [psig] [Min] 0 psig
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 1 1/2 in
Giriş bağlantısı standardı BSPP
Giriş bağlantısı tipi Diş
Gövde Malzemesi AISI 304
Hız [dev/dk] [Maks.] 1800 rpm
Hız [dev/dk] [Min.] 700 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Menşe ülke Danimarka
Onay CE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Salmastra Malzemesi NBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)] 80 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min] 700 rpm
Tahliye bağlantısı türü Diş
Tip PAH 50-100
Tip tanımlaması PAH 63
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Çıkış basıncı [barg] [Maks] 160 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min] 30 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks] 2320 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min] 435 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 1 1/4 in
Çıkış bağlantısı standardı BSPP
Çıkış bağlantısı tipi Diş
Ürün açıklaması PAH pumps
Ürün grubu Pump

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality