MCD202015T4CV3

175G5210

MCD202015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
15 kW 34A:4-6: 354
Trifaze, 200-440 VAC
Kontrol voltajı: 110/240 VAC veya 440 VAC
(A) A Kasa

Model kodu: MCD202015T4CV3

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.81 kg
Net ağırlık 2.61 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098503

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD Serisi 202 202
Güç Değeri 015 15 kW 34A:4-6: 354
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 200-440 VAC
Kontrol Besleme Voltajı CV3 110/240 VAC veya 440 VAC
Kasa Boyutu A (A) A Kasa
Tür Kodu Parça 1 MCD202015T4CV3
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Modelkodu01 MCD202015T4CV3
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 2.7
Hes. Net Ağ. [kg] 2.2
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality