MCD201075T4CV1

175G5184

MCD201075T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
75 kW 140A:4-6: 594
Trifaze, 200-440 VAC
Kontrol voltajı: 24 VAC/VDC
(C) C Kasa

Model kodu: MCD201075T4CV1

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 6.1 kg
Net ağırlık 6.1 kg
Volume 0 l
EAN 5702427098244

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD Serisi 201 201
Güç Değeri 075 75 kW 140A:4-6: 594
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 200-440 VAC
Kontrol Besleme Voltajı CV1 24 VAC/VDC
Kasa Boyutu C (C) C Kasa
Tür Kodu Parça 1 MCD201075T4CV1
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Modelkodu01 MCD201075T4CV1
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 7.3
Hes. Net Ağ. [kg] 6.5
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality