MCD201075T4CV3

175G5173

MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75 kW 140A:4-6: 594
Trifaze, 200-440 VAC
Kontrol voltajı: 110/240 VAC veya 440 VAC
(C) C Kasa

Model kodu: MCD201075T4CV3

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 7.3 kg
Net ağırlık 6.5 kg
Volume 21.87 l
EAN 5702427098138

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD Serisi 201 201
Güç Değeri 075 75 kW 140A:4-6: 594
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 200-440 VAC
Kontrol Besleme Voltajı CV3 110/240 VAC veya 440 VAC
Kasa Boyutu C (C) C Kasa
Tür Kodu Parça 1 MCD201075T4CV3
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Modelkodu01 MCD201075T4CV3
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 7.3
Hes. Net Ağ. [kg] 6.5
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality