Akışkan Grubu |
1 2 |
Ambalaj başına düşen miktar |
1 ad. |
Ambalaj biçimi |
Tekli paket |
Bakım yapılabilir |
Şamandıralı gen. valf yedek parçaları |
Bağlantı malzemesi |
Çelik |
Bağlantı standardı |
DIN 2635/2512-F EN 1092-1 EN 10220 |
Boya Rengi |
Kızıl kahverengi |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] |
4 in |
Giriş bağlantısı boyutu [mm] |
100 mm |
Giriş bağlantısı tipi |
Flanş |
Gövde Malzemesi |
Çelik |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategori |
III |
Kovan hacmi [gal ABD] |
2.17 gal |
Kovan hacmi [l] |
8.2 L |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
25 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
363 psig |
Net hacim [gal ABD] |
1.69 gal |
Net hacim [l] |
6.4 L |
Nominal kapasite koşulları [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Nominal kapasite koşulları [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Nominal kapasite R717 [kW] |
400 kW |
Nominal kapasite R717 [TR] |
114 TR |
Nozül boyutu [mm] |
40 mm |
Onay |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Product Name Description |
Float valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
80 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-50 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
176 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
-58 °F |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Sıvı hacim aralığı [gal ABD] [Maks] |
1.22 gal |
Sıvı hacim aralığı [gal ABD] [Min] |
0.42 gal |
Sıvı hacim aralığı [l] [Maks] |
4.6 L |
Sıvı hacim aralığı [l] [Min] |
1.6 L |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Tip |
HFI 040 F |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vana sabiti |
16.79 |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] |
2 in |
Çıkış bağlantısı boyutu [mm] |
50 mm |
Çıkış bağlantısı tipi |
Alın kaynağı |
Ürün aksesuarları |
Şamandıralı gen. valf aksesuarları |
Ürün açıklaması |
Şamandıralı valf |
Ürün grubu |
Liquid level regulating valves |