HFI 040

148G3097

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 100.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 50.0, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Net hacim [l]: 6.400

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 37.7 Kilogram
Net ağırlık 31 Kilogram
Volume 105.534 Liter
EAN 5702428343985

 

Akışkan Grubu 1
2
Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Bakım yapılabilir Şamandıralı gen. valf yedek parçaları
Bağlantı malzemesi Çelik
Bağlantı standardı ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Boya Rengi Kızıl kahverengi
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 4 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm] 100 mm
Giriş bağlantısı tipi Alın kaynağı
Gövde Malzemesi Çelik
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori III
Kovan hacmi [gal ABD] 2.17 gal
Kovan hacmi [l] 8.2 L
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 25 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 363 psig
Net hacim [gal ABD] 1.69 gal
Net hacim [l] 6.4 L
Nominal kapasite koşulları [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominal kapasite koşulları [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Nominal kapasite R717 [kW] 400 kW
Nominal kapasite R717 [TR] 114 TR
Nozül boyutu [mm] 40 mm
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Product Name Description Float valve
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 80 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 176 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Sıvı hacim aralığı [gal ABD] [Maks] 1.22 gal
Sıvı hacim aralığı [gal ABD] [Min] 0.42 gal
Sıvı hacim aralığı [l] [Maks] 4.6 L
Sıvı hacim aralığı [l] [Min] 1.6 L
Soğutucu akışkanlar R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Tip HFI 040
UK RoHS compliance Out of scope
Vana sabiti 16.79
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 2 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm] 50 mm
Çıkış bağlantısı tipi Alın kaynağı
Ürün aksesuarları Şamandıralı gen. valf aksesuarları
Ürün açıklaması Şamandıralı valf
Ürün grubu Liquid level regulating valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality