Akış yönü göstergesi |
Kabartmalı 1 yönlü ok |
Akışkan Grubu |
1 2 |
Ambalaj başına düşen miktar |
1 ad. |
Ambalaj biçimi |
Tekli paket |
Bakım yapılabilir |
SVL Flexline yedek parçaları |
Bağlantı malzemesi |
Çelik |
Bağlantı standardı |
EN 10220 |
Boya Rengi |
Kızıl kahverengi |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] 100 düz |
247 gal/min |
Cv değeri [gal/dk] 100 katlı |
305.12 gal/min |
Cv değeri [gal/dk] 38 düz |
265.93 gal/min |
Cv değeri [gal/dk] 38 katlı |
328.45 gal/min |
Cv değeri [gal/dk] 72 düz |
254.49 gal/min |
Cv değeri [gal/dk] 72 katlı |
314.36 gal/min |
Ekipman |
Kapak |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] |
2 1/2 in |
Giriş bağlantısı boyutu [mm] |
65 mm |
Giriş bağlantısı tipi |
Alın kaynağı |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategori |
II |
Kv değeri [m3/sa] µ150 düz |
56.1 m³/h |
Kv değeri [m3/sa] µ250 düz |
57.8 m³/h |
Kv değeri [m3/sa] µ250 katlı |
71.4 m³/h |
Kv değeri [m3/sa] µ500 düz |
60.4 m³/h |
Kv değeri [m3/sa] µ500 katlı |
74.6 m³/h |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
69.3 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
52 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
754 psig |
Marka |
SVL Flexline |
Onay |
CE UKCA |
Parça Program adı |
FIA |
Product Name Description |
Strainer housing |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
No |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
150 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-60 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
302 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
-76 °F |
Soğutucu akışkanlar |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Tip |
FIA 65 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vana versiyonu |
Standart versiyon |
Yön |
Köşe |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] |
2 1/2 in |
Çıkış bağlantısı boyutu [mm] |
65 mm |
Çıkış bağlantısı tipi |
Alın kaynağı |
Ürün aksesuarları |
SVL Flexline aksesuarları |
Ürün açıklaması |
Filtre muhafazası |
Ürün grubu |
Strainers |