SVL 15, SVL Flexline, Yön: Köşe, 15.0 mm, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0

148B5252

Used for product: SVL 15

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.114 Kilogram
Net ağırlık 0.883 Kilogram
Volume 2.366 Liter
EAN 5702428859776

 

Akış yönü İkili akış
Akış yönü göstergesi Kabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu 1
2
Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Bakım yapılabilir SVL Flexline yedek parçaları
Bağlantı malzemesi Çelik
Bağlantı standardı EN 10220
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 1/2 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm] 15 mm
Giriş bağlantısı tipi Alın kaynağı
Gövde Malzemesi Çelik
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 4, par. 3
Kullanıldığı ürün SVL 15
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 52 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 754 psig
Marka SVL Flexline
Onay CE
UKCA
Parça Program adı CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
Product Name Description Multifunction valve body
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 150 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -76 °F
Soğutucu akışkanlar R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Tip SVL 15
UK RoHS compliance Out of scope
Yön Köşe
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 1/2 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm] 15 mm
Çıkış bağlantısı tipi Alın kaynağı
Ürün aksesuarları SVL Flexline aksesuarları
Ürün açıklaması Valf hortumu
Ürün grubu Multifunction valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality