SNV-ST

148B3746

Giriş bağlantısı tipi: NPT, Çıkış bağlantısı tipi: NPT

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.49 Kilogram
Net ağırlık 0.39 Kilogram
Volume 1.19 Liter
EAN 5702428179317

 

Akış yönü İkili akış
Akışkan Grubu 1
Ambalaj başına düşen miktar 12 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir SNV yedek parçaları
Bağlantı malzemesi Çelik
Bağlantı standardı ANSI/ASME B1.20.1
Boya Rengi Cr3 / TLP
China RoHS compliance Out of scope
Ekipman Kapak
EU RoHS compliance Out of scope
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 1/4
Giriş bağlantısı tipi NPT
Giriş İç/Dış Harici
Gövde Malzemesi Çelik
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 52 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 754 psig
Onay EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Product Name Description Gauge valve
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 150 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -76 °F
Soğutucu akışkanlar R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Tip SNV-ST
UK RoHS compliance Out of scope
Vana versiyonu Standart versiyon
Yön Köşe
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 1/4
Çıkış bağlantısı tipi NPT
Çıkış İç/Dış İç
Özdeş ürün 148B4180
Ürün aksesuarları SNV aksesuarları
Ürün açıklaması Kesme İğneli Valf
Ürün grubu Shut-off and regulating valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality