Garanti Ekle
Ürün sepete eklendi
141F1144 alışveriş sepetine eklendi
Lütfen sürücünüze uygulamak için aşağıdaki listeden bir garanti seçin. Yalnızca bir garanti seçebileceğinizi ve birden fazla sürücünüz varsa her sürücüye aynı garantinin ekleneceğini unutmayın. Garantiyi ekledikten sonra sürücülerinizin miktarını değiştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Daha sonra tekrar deneyebilir veya daha fazla yardım için Müşteri Hizmetleri ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Delete list
Delete products
Rename list
Create new list
Copy Products
Extend expiry date
Edit comment
Add comment
UL listed Du/dt 1500A 690V IP00 UL
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
141F1144
DUT-1500-6-0-P-UL
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 1500 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V -
690V
Typical losses: 1150 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 599 x 480 x 358 mm
Weight: 190 kg