7DP-170060-000106579

137H1533

NXP17006-A0T0IWG-ANAF00B5EA+DCG2+ADFIF102+GABV+LPC2
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1700 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Gelişmiş 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
64 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: STO, ATEX termistör
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP17006-A0T0IWG-ANAF00B5EA+DCG2+ADFIF102+GABV+LPC2

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 181 kg
Net ağırlık 180 kg
Hacim 0 l
EAN 5715253380827

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon W Sıvı soğutma
Şebeke voltajı 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Akım 1700 1700 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu I INU, şarj devresi yok
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Opsiyon Yuvası B AF STO, ATEX termistör
Opsiyon Yuvası C 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası D B5 (B5)3RO(NO)
Opsiyon Yuvası E EA Gelişmiş 2 portlu ethernet
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı +DCG2 DC koruyucu2;Denklerarası top.
Uygulama +ADFIF102 Uyg yzl ADFIF102 NXP, NXI
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC2 İki set ürün etiketi
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT
Denizcilik onayı +GABV Bureau Veritas
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu CH64 64 Sıvı soğutmalı kasa
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-170060
Tür Kodu Parça 2 -000106579
Satış metni CH6417006-0T
Modelkodu01 NXP17006-A0T0IWG-
Modelkodu02 ANAF00B5EA
Modelkodu03 +DCG2
Modelkodu04 +ADFIF102
Modelkodu05 +GABV
Modelkodu06 +LPC2
Hes. Net Ağ. [kg] 180
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 181
Boyutlar WxHxD [mm] 746X923X375
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok Kodu 7DP-170060
tamamlandığını kontrol edin OK
#D/C
Help Counter 1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality