7DP-059050-000009542

136L9465

NXP05905-A0T0IWG-A1AF0000CP
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 590 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: PROFINET
Manual: İngilizce
62 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: STO, ATEX termistör
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP05905-A0T0IWG-A1AF0000CP

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 56 kg
Net ağırlık 55 kg
Volume 0 l
EAN 5710108860370

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon W Sıvı soğutma
Şebeke voltajı 5- 380-500 Vac
Akım 0590 590 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu I INU, şarj devresi yok
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsiyon Yuvası B AF STO, ATEX termistör
Opsiyon Yuvası C 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası D 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası E CP PROFINET
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı NONE yazılım lisansı yok
Uygulama +A000 Özel Uygulama Yok
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT RCM Onayı N16307
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu CH62 62 Sıvı soğutmalı kasa
Güç değeri 315 315 kW/450 HP
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-059050
Tür Kodu Parça 2 -000009542
Satış metni CH6205905-0T
Modelkodu01 NXP05905-A0T0IWG-
Modelkodu02 A1AF0000CP
Hes. Net Ağ. [kg] 55
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 56
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 300
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] -
Boyutlar WxHxD [mm] 246X658X374
Sürekli Akım (NO) [A] 590
Sürekli Akım (HO) [A] -
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok kodu parça 1 7DW-059050-117H7G
Stok Kodu 7DP-059050
tamamlandığını kontrol edin OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality