Frequency converter, CDS803

134N4263

CDS803 P7K5 T4 E20 H4; with coating; IP20; without LCP; H4; H4

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 5.1 Kilogram
Net ağırlık 4.85 Kilogram
Volume 0.014 Cubic meter
EAN 5710107895168

 

Ambalaj biçimi Tekli paket
Ambalaj miktarı 1
Besleme güç aralığı [V] AC [Maks] 480 V
Besleme güç aralığı [V] AC [Min] 380 V
Brand technique Compressors Accessories
China RoHS compliance Out of scope
Description CDS803 P7K5 T4 E20 H4; with coating; IP20; without LCP; H4; H4
Family Frequency converter
Güç tüketimi [kW] 7.5 kW
In scope of WEEE and contain batteries No
IP sınıfı IP20
Kaplama EVET
Kullanım VZH035
LCP Numara
Model number CDS803P7K5T4E20H4
Onay UKCA
CE
UL
Product Name Description Frequency converter
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI sınıfı H4
SCIP dosya no. 7d10cb7f-fcfe-4c7a-9ea0-682aa15d897f
SCIP dosyası ürün adı VLT CDS803 Frame Identification: H3
Tip CDS803
Çerçeve H4
Ürün grubu Compressors Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality